เผยแพร่สินค้าของคุณ
SQUARE PRO GLASS 470/2 A50/W
Performance iN Lighting

SQUARE PRO GLASS 470/2 A50/W

High-power LED floodlight for indoor and outdoor lighting.
สเปคสินค้า
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Extra-clear, tempered, flat glass diffuser, screen-printed inside - High-performance polished, oxidised, iridescence-free 99.99% pure aluminium reflector - C / I version with high-efficiency technopolymer aluminised and protective surface treatment reflectors - Foam silicone gaskets directly applied on glass without joints - Built-in electrical connection box with aluminium cover - Connection box in anti-ageing silicone gasket - Waterproof cable gland M25x1.5 for cables Ø 9- Ø 16 mm - Light beam obtained by the combination of multiple LED modules - The LED 4000 K and 3000 K CRI ≥ 70 versions are standard. Consult factory for other colour temperatures and colour renderings - Glass locking fasteners in stainless-steel, powder-polyester coated - Stainless steel external screws - Galvanised polyester powder painted steel bracket - Graduated goniometer for aiming purposes - The SQUARE PRO power consumption includes the losses of the power unit - To power SQUARE PRO GLASS use only the power supply units available as accessories - Correctly match the floodlight with the control gear. Pay attention to the models and the number of connection channels: two channels (2CH) and three channels (3CH) - DALI and 1-10V dimmable power supply in IP66 waterproof BOX or on IP20 metal plates to be incorporated into waterproof electrical panels. The electrical connection between these and the relative projectors must be made with a maximum cable length of 50 meters. - Integral surge protection device (SPD) against mains overvoltages up to 10 kV (CM and DM) for every driver unit/box - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.square-pro-glass-470-2-a50w
  • Product familyProfessional
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Professional floodlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)105
  • กว้าง (มิลลิเมตร)560
  • ความลึก (มิลลิเมตร)985
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001744
  • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)