เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRIP SQUARE+ 1032 RGBW
Performance iN Lighting

STRIP SQUARE+ 1032 RGBW

Series of linear wall LED luminaires for indoor and outdoor.
สเปคสินค้า
  • - Extruded anodised aluminium housing - Toughened, glass diffuser, silk-screened on the inside - Coated die-cast aluminium end caps - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Stainless steel locking hardware - IP-rated external socket-plug fast connector (QUICK), complete with factory pre-wired cable - Adjustable wall mounting bracket for directing the luminaire - High heat-dissipating aluminium gear tray for increased inner components lifespan - Built-in driver - Static ON/OFF or dimmable DALI options available - Light colour and brightness dimming adjustable via Tunable White control system - Tunable White (TW) options for dynamic lighting schemes CCT transition from 2700K to 6500K - (DALI DT8) - DMX signal generator for RGBW versions available (ordered separately)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.strip-square-plus-1032-rgbw
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural floodlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)71
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1032
  • ความลึก (มิลลิเมตร)139
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC002892
  • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (56)