เผยแพร่สินค้าของคุณ
TONDA ES
Performance iN Lighting

TONDA ES

Compact watertight lamp, entirely made of polycarbonate and suitable for indoor and outdoor applications.
สเปคสินค้า
  • - It is characterized by high shock resistance and electrical safety, with double feeding terminals: at the bottom or at the side of the luminaire
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tonda-es
  • Product familyResidential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bulkhead
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolycarbonate
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC002892
  • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย