เผยแพร่สินค้าของคุณ
TYK+ 10 RM C/IW
Performance iN Lighting

TYK+ 10 RM C/IW

LED floodlight for indoor and outdoor.
สเปคสินค้า
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Extra-clear, toughened, flat glass diffuser, silk-screened on the inside - Glazing diffuser permanently sealed to the housing trough high-temperature resistant silicone - High-transparency polycarbonate optics - Optics assembly specifically developed for architectural lighting: custom-made optics achieve targeted illumination with precisely controlled beams without chromatic aberration - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) with resilient elastic return capacity - Tear-proof nickelled brass cable gland M16x1.5 for cables Ø 5 mm- Ø 10 mm - Stainless steel locking hardware - Stainless steel wall-mounting bracket - Complete with 1 m factory pre-wired cable H05RN-F 3G1 mm² - Integral graduated stainless steel goniometer for precise aimings - The snoot accessory is compatible with narrow-beam (C/I) optics - Built-in driver - For ELL 35x65 / 65x35 versions consult factory - The TYK+ 10 RM versions are in class III, with no output cable and to be solely feed with the power supply units available as accessories - Dimmable DALI2 power supply units are available, IP66-rated waterproof in powder-coated die-cast aluminium box or on IP20-rated plate to be incorporated in waterproof electrical cabinets - The electrical connection between the power supply units and the related floodlights to be made with a maximum cable length of 20 metres - RGBW and Tunable White versions to be powered with SELV drivers 48V DC, available as accessories to be ordered separately. Colour management through DMX interface - DMX signal generator for RGBW and Tunable White versions to be ordered separately
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tyk-plus-10-rm-ciw
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural floodlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)65
  • กว้าง (มิลลิเมตร)105
  • ความลึก (มิลลิเมตร)131
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001744
  • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)