เผยแพร่สินค้าของคุณ
TYK+ 30 C/IW
Performance iN Lighting

TYK+ 30 C/IW

LED floodlight for indoor and outdoor lighting.
สเปคสินค้า
  • - Luminaire designed with two separate die-cast aluminium compartments to maximise heat dissipation between electronic components and the LEDs, powder-polyester coated ISO 9227 - Extra-clear, tempered, flat glass diffuser, screen-printed inside - Diffuser permanently sealed to the housing through a high-temperature resistant silicone - High-transparency polycarbonate lenses grant an optimized light transmission - Optics assembly specifically developed for architectural lighting; the combination of optics, developed entirely in-house, and light sources let you achieve precise light distribution without chromatic aberration. - High resiliency anti-ageing silicone gasket with high elastic return capacity - Tear-proof nickelled brass cable gland M20x1.5 for cables Ø 10 mm- Ø 14 mm - Each luminaire is supplied with two IP 68 cable gland allowing a single or a through power connection - Drivers with surge protection up to 6 kV (DM) - Stainless steel external screws - Stainless steel wall-mounting bracket - Graduated goniometer for aiming purposes made in stainless steel - The snoot accessory is compatible with versions that have C/I narrow-beam lenses - Available with ON-OFF driver and dimmable DALI - For ELL 65x35 / 9x70 / 70x9 versions consult factory - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tyk-plus-30-ciw
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural floodlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)114
  • กว้าง (มิลลิเมตร)275
  • ความลึก (มิลลิเมตร)316
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001744
  • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย