เผยแพร่สินค้าของคุณ
WIN PRO 20 A/W
Performance iN Lighting

WIN PRO 20 A/W

LED floodlight for indoor and outdoor.
สเปคสินค้า
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Extra clear, toughened, flat glass diffuser - High-transparency polycarbonate optics - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) with resilient elastic return capacity - Fully integrated PA66 fiberglass reinforced technopolymer trim hinged to the housing - Cable gland M20x1.5 for cables Ø 10- Ø 14 mm - Stainless steel locking hardware - Powder-coated steel tiltable bracket - Built-in driver - Openable and maintainable luminaire (future-proof) - Other colour temperatures (CCT) and colour rendering index (CRI) options available. Consult factory - Complete with integral, powder-coated, die-cast aluminium trim and 1 m factory pre-wired cable (WIN PRO+ versions)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.win-pro-20-aw
  • Product familyProfessional
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Professional floodlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)68
  • กว้าง (มิลลิเมตร)267
  • ความลึก (มิลลิเมตร)341
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001744
  • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย