เผยแพร่สินค้าของคุณ
WIN PRO 40 A/W
Performance iN Lighting

WIN PRO 40 A/W

High-powered LED floodlight for indoor and outdoor.
สเปคสินค้า
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Extra clear, toughened, flat glass diffuser - High-transparency polycarbonate optics - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) with resilient elastic return capacity - Tempered glass hinged to the housing by polyester powder coat finish die-cast aluminium brackets ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Cable gland M20x1.5 for cables Ø 6 - Ø 13 mm - Supplied with 0,5 m pre-wired H07RN-F 3G2,5 mm² cable - Stainless steel locking hardware - Powder-coated steel tiltable bracket - All WIN PRO 40 power consumption includes power unit losses - Integral graduated goniometer for aiming purposes - Openable and maintainable luminaire (future-proof) - For WIN PRO 40, use only the power supply units available as accessories (ordered separately) - IP66-rated power control gears are available in RPA, DALI and DMX-RDM. Maximum distance of 50 m cable length between control gear and luminaire (1CH) - Standard supplied with two stainless steel brackets allowing the control gear to be fixed directly to the back of the luminaire - The power supply groups are made up of drivers with protection against mains power surges of up to 10 kV (CM/DM) - Other colour temperatures (CCT) and colour rendering index (CRI) options available. Consult factory - For up lighting installation, consult factory
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.win-pro-40-aw
  • Product familyProfessional
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Professional floodlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)180
  • กว้าง (มิลลิเมตร)585
  • ความลึก (มิลลิเมตร)520
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001744
  • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย