เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
    Pfleiderer Deutschland

    Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex

    Flame retardant particleboard with individual digital print motifs in direct facing method, awarded with the Blue Angel. The front face is printed as required, the standard reverse is white.
    สเปคสินค้า
    • Areas of application: . Product features: individual printed motif; easy care; antimicrobial; food harmless; flame retardant; particularly low emission Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Blue Angel DE-UZ 76: yes Reaction to fire: flame retardant; C-s2,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: in accordance with EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DecoBoard-Individual-Pyroex-19-mm
    • Product familyMelamine faced boards Individual Motiv
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DecoBoard
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)19
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองLaminated Paper
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ
    • IFC classificationMaterial
    • รหัส ETIMEC003058
    • ชื่อ ETIMFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFaced Panels
    • OmniClass Number23-15 15 19
    • OmniClass TitleWall Coverings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย