เผยแพร่สินค้าของคุณ
Electrostatically dissipative, melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard P2 ESA
Pfleiderer Deutschland

Electrostatically dissipative, melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard P2 ESA

Electrostatically dissipative particleboard with decorative melamine resin facing on both faces.
สเปคสินค้า
  • Areas of application: The products from our ESA system are indispensable wherever electrostatic charges are to be prevented. The conductive constituents ensure a reliable and simple earthing possibility for furniture, partition elements and panels at places of work in the microelectronics industry, in laboratories or central control rooms. Product features: easy care; electrostatically dissipative FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DecoBoard-P2-ESA-19-mm
  • Product familyMelamine faced boards
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DecoBoard
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)19
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChipboard
  • วัสดุรองLaminated Paper
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ
  • IFC classificationMaterial
  • รหัส ETIMEC003058
  • ชื่อ ETIMFibre- / chipboard
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWood-based boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFaced Panels
  • OmniClass Number23-15 15 19
  • OmniClass TitleWall Coverings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย