เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duropal Compact XTreme plus, black core 13 mm
Duropal Compact XTreme plus, black core 13 mm
Duropal Compact XTreme plus, black core 13 mm
Duropal Compact XTreme plus, black core 13 mm
Duropal Compact XTreme plus, black core 13 mm
Duropal Compact XTreme plus, black core 13 mm
Duropal Compact XTreme plus, black core 13 mm
    Pfleiderer Deutschland

    Duropal Compact XTreme plus, black core 13 mm

    Compact high pressure laminate in standard quality produced acc. to EN 438-4:CGS. With uniform black-coloured core and robust, electon beam cured surface on both sides.
    สเปคสินค้า
    • Areas of application: For unusual furniture and interior concepts in the home and contract sectors, in leisure and spa facilities, in shop design, in catering, as well as in humid and wet conditions in which particular robustness, durability and high hygienic standards including aesthetics are required of the material. The material is suitable for open edge solutions as well as for engraving for individual 3D effects.

      Product features: easy care; anti-fingerprint; food harmless; high scratch resistance; low swelling / moisture resistant; high impact resistance

      PEFC™ quality available: yes

      RAL UZ 76 – Blue Angel: yes

      Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG)

      Formaldehyde emission class: E1

      Product standard: produced acc. to EN 438-4

      Formats: 4100 mm x 1300 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duropal-Compact-XTreme-plus-black-core-13-mm
    • Product familyCompact laminates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duropal HPL Compact
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)13
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC namePanelboards
    • UNSPSC code39121103
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCompact or solid grade high-pressure laminate (HPL) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBoard Paneling
    • OmniClass Number23-13 19 13
    • OmniClass TitleRigid Sheets, Slabs, Plates
    • CSI UniFormat II CodeC
    • CSI UniFormat II TitleINTERIORS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย
    กรีซ
    กาตาร์
    นิวซีแลนด์
    เกาะไอล์ออฟแมน
    จีน
    ออสเตรเลีย
    เกิร์นซีย์
    ญี่ปุ่น
    โครเอเชีย
    ไต้หวัน
    เจอร์ซีย์
    บาห์เรน
    เช็กเกีย
    สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    ซานมาริโน
    สิงคโปร์
    เซอร์เบีย
    ไซปรัส
    เดนมาร์ก
    นครรัฐวาติกัน
    นอร์เวย์
    เนเธอร์แลนด์
    บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
    บัลแกเรีย
    เบลเยียม
    โปรตุเกส
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    มอนเตเนโกร
    มอลโดวา
    มอลตา
    มาซิโดเนียเหนือ
    โมนาโก
    ยิบรอลตาร์
    เยอรมนี
    โรมาเนีย
    ลักเซมเบิร์ก
    ลิกเตนสไตน์
    สเปน
    สโลวาเกีย
    สโลวีเนีย
    สวิตเซอร์แลนด์
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    หมู่เกาะแฟโร
    หมู่เกาะโอลันด์
    ออสเตรีย
    อันดอร์รา
    อิตาลี
    แอลเบเนีย
    ไอร์แลนด์
    ฮังการี
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit