เผยแพร่สินค้าของคุณ
28.6 mm Duropal Element Birch Multiplex
28.6 mm Duropal Element Birch Multiplex
28.6 mm Duropal Element Birch Multiplex
28.6 mm Duropal Element Birch Multiplex
28.6 mm Duropal Element Birch Multiplex
28.6 mm Duropal Element Birch Multiplex
28.6 mm Duropal Element Birch Multiplex
    Pfleiderer Deutschland

    28.6 mm Duropal Element Birch Multiplex

    Birch veneer panel, glued moisture-resistant, faced on both sides with Duropal HPL. This flat bonded element guarantees the highest stability and material quality.
    สเปคสินค้า
    • Product-type EC: HPL composite panel Intended use: HPL composite panel intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: High-quality furniture and installations on which high static demands are made: Shop fitting, discerning interior design, library, shop and chemist fitting and in the office furniture sector. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; load bearing – particularly high bending strength Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 13894-1 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duropal-Element-birch-multiplex-28_6-mm
    • Product familyFlat bonded elements
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duropal Elements
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)28.6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย