เผยแพร่สินค้าของคุณ
26.6 mm Duropal Element MDF black
26.6 mm Duropal Element MDF black
26.6 mm Duropal Element MDF black
26.6 mm Duropal Element MDF black
26.6 mm Duropal Element MDF black
26.6 mm Duropal Element MDF black
26.6 mm Duropal Element MDF black
    Pfleiderer Deutschland

    26.6 mm Duropal Element MDF black

    Flat bonded element of a decorative black colour-through pigmented medium-density fibreboard (MDF) with uniform structure. Faced on both sides with Duropal HPL.
    สเปคสินค้า
    • Product-type EC: HPL composite panel Intended use: HPL composite panel intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: Furniture and design elements with decorative edge solutions and high surface quality: e. g. fronts, table tops, racking, displays, partition walls and panels. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless FSCquality available: yes PEFC quality available: yes Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI Product standard: EN 13894-1 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duropal-Element-MDF-black-26_6-mm
    • Product familyFlat bonded elements
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duropal Elements
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)26.6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย