เผยแพร่สินค้าของคุณ
19.6 mm Duropal Element MDF plus
19.6 mm Duropal Element MDF plus
19.6 mm Duropal Element MDF plus
19.6 mm Duropal Element MDF plus
19.6 mm Duropal Element MDF plus
19.6 mm Duropal Element MDF plus
19.6 mm Duropal Element MDF plus
    Pfleiderer Deutschland

    19.6 mm Duropal Element MDF plus

    Flat bonded element of a medium-density fibreboard (MDF) construction with uniform structure, faced on both sides with Duropal HPL.
    สเปคสินค้า
    • Product-type EC: HPL composite panel Intended use: HPL composite panel intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: Decorative, sturdy elements for furniture and interior design where a uniform core material with very high edge quality – for profiling and lacquering – is required: e. g. in restaurants and shop fitting and for office and interior furniture. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless FSCquality available: yes PEFC quality available: yes Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI Product standard: EN 13894-1 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duropal-Element-MDF-plus-19_6-mm
    • Product familyFlat bonded elements
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duropal Elements
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)19.6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย