เผยแพร่สินค้าของคุณ
 20.6 mm Duropal Element Pyroex
 20.6 mm Duropal Element Pyroex
 20.6 mm Duropal Element Pyroex
 20.6 mm Duropal Element Pyroex
 20.6 mm Duropal Element Pyroex
 20.6 mm Duropal Element Pyroex
 20.6 mm Duropal Element Pyroex
 20.6 mm Duropal Element Pyroex
    Pfleiderer Deutschland

    20.6 mm Duropal Element Pyroex

    Flame resistant flat bonded element of particleboard core with improved flame resistance, faced on both sides with Duropal HPL Pyroex.
    สเปคสินค้า
    • Product-type EC: HPL composite panel Intended use: HPL composite panel intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: Wherever high demands are made on quality and durability in addition to preventive fire protection in decorative interior design. For wall coverings, installations and interior furnishing in industrial, sales and administration buildings, in recreational facilities and public areas, such as schools, sports and festival halls, cinemas, discotheques, hotels, hospitals and care home facilities. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; flame retardant FSCquality available: yes PEFC quality available: yes Reaction to fire: flame retardant; C-s3,d0 (EN 13501-1); C-s2,d0 Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 13894-1 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 4100 mm x 1300 mm; 2800 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duropal-Element-Pyroex-P2-20_6-mm
    • Product familyFlat bonded elements
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duropal Elements
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)20.6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย