เผยแพร่สินค้าของคุณ
20.6 mm: Duropal Element SolidColor P2
20.6 mm: Duropal Element SolidColor P2
20.6 mm: Duropal Element SolidColor P2
20.6 mm: Duropal Element SolidColor P2
20.6 mm: Duropal Element SolidColor P2
20.6 mm: Duropal Element SolidColor P2
20.6 mm: Duropal Element SolidColor P2
    Pfleiderer Deutschland

    20.6 mm: Duropal Element SolidColor P2

    HPL bonded board consisting of a particleboard type P2 conforming to EN 312, surfaced on both sides with Duropal SolidColor, a decor-identical through-coloured laminate core.
    สเปคสินค้า
    • Product-type EC: HPL composite panel Intended use: HPL composite panel intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: The special material composition opens up new possibilities for discerning furniture and interior design concepts. In the private sector, but also in restaurants, in cultural and conference centres, banks, offices and in shop design. For installations, design and presentation elements, shelving, furniture fronts, racking, desks, tabletops and worktops, etc. However, the material is not suitable for areas that are subject to major climatic fluctuations in terms of temperature and humidity or that are subject to permanent exposure to moisture. Product features: easy care; antimicrobial; food harmless FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conforming to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 E05; TSCA Title VI Product standard: in accordance with EN 13894-2 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duropal-Element-SolidColor-P2-20_6-mm
    • Product familyHPL bonded boards
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duropal Element
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)20.6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองLaminate
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ
    • IFC classificationCovering

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย