เผยแพร่สินค้าของคุณ
 40.4 mm Duropal Element SolidColor P2
 40.4 mm Duropal Element SolidColor P2
 40.4 mm Duropal Element SolidColor P2
 40.4 mm Duropal Element SolidColor P2
 40.4 mm Duropal Element SolidColor P2
 40.4 mm Duropal Element SolidColor P2
 40.4 mm Duropal Element SolidColor P2
    Pfleiderer Deutschland

    40.4 mm Duropal Element SolidColor P2

    Laminate of a particleboard core Type P2, faced on both sides with uniformed colour-through Duropal SolidColor. The durable surface and proven core material guarantee the highest quality and finish.
    สเปคสินค้า
    • Areas of application: The special material composition opens up new possibilities for discerning furniture and interior design concepts. In the private sector, but also in restaurants, in cultural and conference centres, banks, offices and in shop design. For installations, design and presentation elements, shelving, furniture fronts, racking, desks, tabletops and worktops, etc. The material is not suitable for areas subject to large fluctuations in temperature and humidity. Product features: easy care; antimicrobial; food harmless FSCquality available: yes PEFC quality available: yes Reaction to fire: normally flammable Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 13894-1 Formats: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duropal-Element-SolidColor-P2-40_4-mm
    • Product familyFlat bonded elements
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duropal Elements
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)40.4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย