เผยแพร่สินค้าของคุณ
0.8 mm: Duropal HPL
0.8 mm: Duropal HPL
0.8 mm: Duropal HPL
0.8 mm: Duropal HPL
0.8 mm: Duropal HPL
0.8 mm: Duropal HPL
0.8 mm: Duropal HPL
    Pfleiderer Deutschland

    0.8 mm: Duropal HPL

    Decorative high pressure laminate in postforming quality according to EN 438-3:HGP/VGP, with robust melamine resin surface and sanded reverse.
    สเปคสินค้า
    • Areas of application: Surface material for high-quality kitchen and office furniture, for walls and doors, furniture and installations in retail and recreational facilities, in the restaurant sector, in administration buildings, day nurseries, schools, sanitary, clinical or laboratory sectors. Particularly where high demands are made on sturdiness, ease of care and hygiene. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; particularly low emission FSCquality available: yes PEFC quality available: yes RAL UZ 76 – Blue Angel: yes Reaction to fire: normally flammable; Euroclass D-s2,d0 or worse in connection with normally and easily inflammable core boards. (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: EN 438-3 Formats: 2150 mm x 1050 mm; 2150 mm x 1300 mm; 2150 mm x 915 mm; 2150 mm x 950 mm; 2350 mm x 1050 mm; 2350 mm x 1300 mm; 2800 mm x 2070 mm; 3050 mm x 1300 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5300 mm x 1300 mm; 5600 mm x 2070 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duropal-HPL-0_8-mm
    • Product familyHigh-pressure laminates (HPL)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duropal HPL
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)0.8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationSurface
    • UNSPSC nameInterior finishing materials
    • UNSPSC code3016
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 93 23.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Finishing
    • OmniClass Number23-13 19 00
    • OmniClass TitleSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย