เผยแพร่สินค้าของคุณ
8 mm Duropal HPL Compact, grey core
8 mm Duropal HPL Compact, grey core
8 mm Duropal HPL Compact, grey core
8 mm Duropal HPL Compact, grey core
8 mm Duropal HPL Compact, grey core
8 mm Duropal HPL Compact, grey core
    Pfleiderer Deutschland

    8 mm Duropal HPL Compact, grey core

    Compact high pressure laminate in standard quality according to EN 438-9:BCS. With uniform grey-coloured core and decorative melamine resin surface on both sides.
    สเปคสินค้า
    • Areas of application: For unusual furniture and interior concepts in the home and contract sectors, in leisure and spa facilities, in shop design, in catering, as well as in humid and wet conditions in which particular robustness, durability and high hygienic standards including aesthetics are required of the material. The material is suitable for open edge solutions as well as for engraving for individual 3D effects. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; low swelling / moisture resistant; high impact resistance; particularly low emission PEFC quality available: yes RAL UZ 76 – Blue Angel: yes Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: EN 438-9 Formats: 4100 mm x 1300 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duropal-HPL-Compact-grey-core-8-mm
    • Product familyCompact laminates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duropal HPL Compact
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย