เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
    Pfleiderer Deutschland

    Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm

    High pressure laminate of flame retardant quality with individual digital printed motifs based on EN 438-3:HGF/VGF. The reverse is sanded ready for gluing.
    สเปคสินค้า
    • Areas of application: Flame retardant surface material for the trade fair, shop and event sector, for public buildings and special constructions, hotels, schools, doctors’ surgeries and clinics. Whenever special demands are made on the individual design, the ease of care or durability in addition to the constructional fire protection. Product features: individually designed; easy care; food harmless; flame retardant FSC® quality available: yes PEFC™ quality available: yes Reaction to fire: flame-retardant grade; C-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: produced acc. to EN 438-3 Formats: 2800 mm x 2070 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duropal-HPL-Individual-Motiv-Pyroex-1_2-mm
    • Product familyHigh-pressure laminates (HPL)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duropal HPL
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1.2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย