เผยแพร่สินค้าของคุณ
0.8 mm: Duropal HPL Pyroex
0.8 mm: Duropal HPL Pyroex
0.8 mm: Duropal HPL Pyroex
0.8 mm: Duropal HPL Pyroex
0.8 mm: Duropal HPL Pyroex
0.8 mm: Duropal HPL Pyroex
0.8 mm: Duropal HPL Pyroex
    Pfleiderer Deutschland

    0.8 mm: Duropal HPL Pyroex

    Decorative high pressure laminate in flame resistant quality according to EN 438-3:HGF/VGF with robust melamine resin surface and sanded reverse.
    สเปคสินค้า
    • Areas of application: Flame resistant surface material for walls and doors, furniture and installations in public buildings and special constructions, such as railway stations and airports, retail and recreational facilities, public areas, hotels, schools, care home facilities and hospitals. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; flame retardant FSCquality available: yes PEFC quality available: yes Reaction to fire: flame-retardant grade; B-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: EN 438-3 Formats: 2800 mm x 2070 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duropal-HPL-Pyroex-0_8-mm
    • Product familyHigh-pressure laminates (HPL)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duropal HPL
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)0.8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationSurface
    • UNSPSC nameInterior finishing materials
    • UNSPSC code3016
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 93 23.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Finishing
    • OmniClass Number23-13 19 00
    • OmniClass TitleSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย