เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duropal XTerior compact F - single-sided lacquering 15 mm
Duropal XTerior compact F - single-sided lacquering 15 mm
Duropal XTerior compact F - single-sided lacquering 15 mm
Duropal XTerior compact F - single-sided lacquering 15 mm
Duropal XTerior compact F - single-sided lacquering 15 mm
Duropal XTerior compact F - single-sided lacquering 15 mm
    Pfleiderer Deutschland

    Duropal XTerior compact F - single-sided lacquering 15 mm

    Compact high pressure laminate for outdoor use in flame-retardant quality according to EN 438-6:EDF / intensive decors according to EN 438-6:EGF. With uniform black-coloured core and single-sided decorative acrylic lacquer on the top side and decorative melamine resin surface on the back side.
    สเปคสินค้า
    • Product-type EC: High-pressure decorative compact laminate Intended use: Compact laminate panels/sidings for exterior wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: Duropal XTerior compact F fulfils the highest UV resistance requirements for the surface and due to its preventive fire protection, the high mechanical strength values and design freedom it is suitable for outdoor use, e.g. as facade, garden furniture, privacy screens, roof undersides, balconies or playground equipment. Especially if high standards of robustness, weather resistance and easy cleaning are set. Product features: decorative variety; easy care; anti-fingerprint; anti-graffiti; UV-resistant; weatherproof; low swelling / moisture resistant; flame retardant; high impact resistance Reaction to fire: flame-retardant grade; B-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: EN 438-6 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duropal-XTerior-compact-F-single-sided-lacquering-15-mm
    • Product familyCompact laminates Lacquered boards
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Façade Cladding Duropal XTerior Compact
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)15
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    • วัสดุรองAcrylate
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC code301518
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_95_28
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal wall sheathing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Panels
    • OmniClass Number23-13 37 13
    • OmniClass TitleExterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย