เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eelectron beam cured HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Eelectron beam cured HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Eelectron beam cured HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Eelectron beam cured HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Eelectron beam cured HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Eelectron beam cured HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Eelectron beam cured HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus
    Pfleiderer Deutschland

    Eelectron beam cured HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus

    Decorative high pressure laminate in standard quality in accordance with EN 438-3:HGS/VGS, with robust, electron beam cured surface and sanded reverse. Duropal XTreme plus is an attractive supermatt surface material with an anti-fingerprint effect, which is ideal for horizontal, heavily used surfaces.
    สเปคสินค้า
    • Areas of application: Attractive surface material, appropriate for surface and edge applications providing the high-performance features of the well-known Duropal HPL products. Duropal XTreme plus is suitable for vertical applications as well as for horizontal, heavily-used contact surfaces. Product features: easy care; anti-fingerprint; antimicrobial; food harmless; high scratch resistance; particularly low emission FSC-certified: yes PEFC certified: yes Blue Angel DE-UZ 76: yes Reaction to fire: normally flammable; Euroclass D-s2,d0 or worse in connection with normally and easily inflammable core boards. (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: in accordance with EN 438-3 Formats: 2050 mm x 1300 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5300 mm x 1300 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duropal-XTreme-plus-0_8-mm
    • Product familyHigh-pressure laminates (HPL)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duropal HPL
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)0.8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminated Paper
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationSurface
    • UNSPSC nameInterior finishing materials
    • UNSPSC code3016
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 93 23.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Finishing
    • OmniClass Number23-13 19 00
    • OmniClass TitleSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย