เผยแพร่สินค้าของคุณ
Healthy melamine faced chipboard (MFC) 18 mm: OrganicBoard Pure P2
Healthy melamine faced chipboard (MFC) 18 mm: OrganicBoard Pure P2
Healthy melamine faced chipboard (MFC) 18 mm: OrganicBoard Pure P2
Healthy melamine faced chipboard (MFC) 18 mm: OrganicBoard Pure P2
Healthy melamine faced chipboard (MFC) 18 mm: OrganicBoard Pure P2
Healthy melamine faced chipboard (MFC) 18 mm: OrganicBoard Pure P2
    Pfleiderer Deutschland

    Healthy melamine faced chipboard (MFC) 18 mm: OrganicBoard Pure P2

    Healthy wood particleboard with 100 % biogenic glue (OrganicGlue) and 100 % recycled wood, with decorative melamine facing on both sides, awarded with the Blue Angel.
    สเปคสินค้า
    • Areas of application: Carcass and front quality for furniture making, shopfitting and interior fitting. For applications with the highest sustainability requirements and healthy living. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless; particularly ecological; particularly low emission FSC-certified: yes PEFC certified: yes Blue Angel DE-UZ 76: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05; F****; TSCA Title VI Product standard: EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.OrganicBoard-Pure-P2-18-mm
    • Product familyMelamine faced boards OrganicBoard
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์OrganicBoard
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองLaminated Paper
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ
    • IFC classificationMaterial
    • รหัส ETIMEC003058
    • ชื่อ ETIMFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFaced Panels
    • OmniClass Number23-15 15 19
    • OmniClass TitleWall Coverings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย