เผยแพร่สินค้าของคุณ
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 10 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 10 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 10 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 10 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 10 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 10 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 10 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 10 mm
    Pfleiderer Deutschland

    PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 10 mm

    Natural, raw, black through-dyed, medium-density fibreboard with high-quality and innovative multi-layer coating made up of a permanently elastic functional layer and UV-curing acrylic coatings.
    สเปคสินค้า
    • Areas of application: Shop design / product presentation, exclusive interior and project fixtures and fittings, living room and bedroom furniture / sliding doors, bathroom furniture and kitchen fronts. Product features: high brilliance; easy care; anti-fingerprint; Easy to use and machine; particularly low emission FSC® quality available: yes PEFC™ quality available: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥9 mm / Gross density: ≥600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PrimeBoard-MDF-black-natural-10-mm
    • Product familyLacquered boards
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pfleiderer PrimeBoard XTreme
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF board
    • วัสดุรองAcrylate
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย