เผยแพร่สินค้าของคุณ
F530 Continuous suspended ceiling 600-LEV12,5-BR-CR2
Placo do Brasil

F530 Continuous suspended ceiling 600-LEV12,5-BR-CR2

Placo Solution made of structured ceiling composed of plasterboard and F530 steel. It has a uniform and smooth finish, and is indicated for indoor environment.
สเปคสินค้า
  • The Placo Standard ceiling system consists of Placo LEV plasterboard (12,5mm) and F530 steel with spacing every 600mm. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.continuous_suspended_ceiling_f530_600-lev125-br-cr2
  • Product familyceiling
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Standard
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-02-20
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlaster
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยบราซิล
  • ผลิตโดยบราซิล
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • IFC classificationCeiling
  • UNSPSC nameDrywall
  • UNSPSC code30161503
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionBoard and sheet ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Board
  • OmniClass Number23-15 19 23
  • OmniClass TitleCeilings
  • CSI UniFormat II CodeC3030
  • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้