เผยแพร่สินค้าของคุณ
RIGITONE Continuous suspended ceiling 8-15-20 SUPER-EST. BID 60-27
RIGITONE Continuous suspended ceiling 8-15-20 SUPER-EST. BID 60-27
    Placo do Brasil

    RIGITONE Continuous suspended ceiling 8-15-20 SUPER-EST. BID 60-27

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(5 รีวิว)
    Placo Solution made bidirectional ceiling made of plasterboard and steel frames. It has high acoustic performance and is indicated for indoor environment.
    สเปคสินค้า
    • The Placo Acoustic ceiling system consists of Placo plasterboard Rigitone (12,5mm) steel frames. It is indicated for indoor environment which need upper acoustic comfort and can be applied in dry.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.continuous_suspended_ceiling_rigitone_8-15-20_super-est_bid_60-27
    • Product familyceiling
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Performance
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-03-27
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlaster
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameDrywall
    • UNSPSC code30161503
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_10
    • Uniclass 2015 DescriptionBoard and sheet ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Board
    • OmniClass Number23-15 19 23
    • OmniClass TitleCeilings
    • CSI UniFormat II CodeC3030
    • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้
    บราซิล

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (5)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)