เผยแพร่สินค้าของคุณ
FIRE Wall 150-90-600-2RF15+2RF15-BR-LV100
FIRE Wall 150-90-600-2RF15+2RF15-BR-LV100
FIRE Wall 150-90-600-2RF15+2RF15-BR-LV100
    Placo do Brasil

    FIRE Wall 150-90-600-2RF15+2RF15-BR-LV100

    Placo solutions made of Fire Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with high performance against fire for interior wall.
    สเปคสินค้า
    • The Placo Fire Resistant wall system consists of Placo fire plasterboard (12,5mm), rail (R90), stud frame (M90), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in areas that requires high performance fire resistance.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fire_150-90-600-2rf15-2rf15-br-lv100
    • Product familyWall
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Resistence
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-02-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)4.3
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlaster
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)51.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameDrywall
    • UNSPSC code30161503
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriptionWalls
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 82
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Board Fireproofing
    • OmniClass Number23-15 11 11 11
    • OmniClass TitleGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้