เผยแพร่สินค้าของคุณ
GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL  625X1250-COM CANTONEIRA
Placo do Brasil

GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL 625X1250-COM CANTONEIRA

Placo Solution made removable ceiling made of plasterboard and steel frames. It has practicality of installation and easy access to the plenum and is indicated for indoor environment.
สเปคสินค้า
  • The Placo Cleanable ceiling system consists of Plasteboard laminated, plaster, vinylic finish Gyprex (12,5mm) and steel frames. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas or where cleanliness must be very high.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.registrable_suspended_ceiling_gyprex_liso_625x1250-com_cantoneira
  • Product familyRemovable ceiling
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gyprex Clean
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-03-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlaster
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยบราซิล
  • ผลิตโดยบราซิล
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • IFC classificationCeiling
  • UNSPSC nameDrywall
  • UNSPSC code30161503
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionBoard and sheet ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Board
  • OmniClass Number23-15 19 23
  • OmniClass TitleCeilings
  • CSI UniFormat II CodeC3030
  • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้
บราซิล

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)