เผยแพร่สินค้าของคุณ
4.4.1 CEILINGS - PH-45 + T-45 profiles twin frame suspended
4.4.1 CEILINGS - PH-45 + T-45 profiles twin frame suspended
4.4.1 CEILINGS - PH-45 + T-45 profiles twin frame suspended
4.4.1 CEILINGS - PH-45 + T-45 profiles twin frame suspended
    Pladur

    4.4.1 CEILINGS - PH-45 + T-45 profiles twin frame suspended

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(10 รีวิว)

    Ceiling consisting of a twin frame, installed at different levels. The primary frame consists of continuous Pladur® PH-45 profiles, suspended from the base structure by Ø 6 mm. The secondary frame consists Pladur® T-45 profiles attached perpendicularly to the bottom of the primary frame by slotting directly into the punched double hanger brackets of the Pladur® PH-45 profile and supported around the perimeter on Pladur® L profiles or Pladur® CLIP U-tracks. One or more Pladur® (N, H1, Ultra L-TEC, Ultra L-TEC H1 or SYNIA STD 4BA) boards are screwed perpendicularly to the secondary frame. Commensurate amounts of anchors, hangers, hangers, resilient/acoustic perimeter joints, joint compounds and tapes, etc. Completely finished with Quality Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design.) Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 and CTE requirements.

    สเปคสินค้า
    • Concealed suspended ceilings for indoor rooms providing acoustic insulation. They are easier to install and provide greater consistency due to the twin frames laid out crosswise to each other.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pladur_4_tec_4_41
    • Product family4. Techos PLADUR®
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์4.4. Suspendidos estructura doble
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGypsum
    • วัสดุรองPlaster
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameGypsum board
    • UNSPSC code30161509
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
    • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels
    • CSI UniFormat II CodeC3030
    • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)