เผยแพร่สินค้าของคุณ
4.5.1 CEILINGS - FON+ T-60 profiles concealed acoustic
Pladur

4.5.1 CEILINGS - FON+ T-60 profiles concealed acoustic

Suspended ceiling consisting of a galvanised steel plate profile frame using Pladur® T-60 with 300 mm spacing, suspended from the base structure using Pladur® T-60 hanger brackets and Ø 6-mm threaded rod, supported on Pladur® profiles mechanically attached around the whole perimeter. A Pladur® FON+ board is screwed to this frame. Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, resilient joints, etc. Completely finished with Quality Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.
สเปคสินค้า
  • Continuous ceilings that require special acoustic conditioning for classrooms, boardrooms, libraries, etc.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pladur_4_tec_4_51
  • Product family4. Techos PLADUR®
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์4.5. Acondicionamiento acústico y decorativo
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองPlaster
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • IFC classificationCeiling
  • UNSPSC nameGypsum board
  • UNSPSC code30161509
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
  • OmniClass Number23-15 13 21
  • OmniClass TitleCeiling Panels
  • CSI UniFormat II CodeC3030
  • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)