เผยแพร่สินค้าของคุณ
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
    plastpro

    Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29

    2.6 จาก 5 ดาว2.6(31 รีวิว)

    3/4 heritage for Soltice, Castile,  Artesano Breeze, Brentwood, Priscilla, Kensington, Camelia and Spring doors

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DoubleDoorPanel_DRG29
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Door Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)243.84
    • กว้าง (มิลลิเมตร)162.56
    • ความลึก (มิลลิเมตร)4.14
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor Panel
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • OmniClass Number23-17 11 15
    • OmniClass TitleWood Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors