เผยแพร่สินค้าของคุณ
1100 Series - Single Hung - Side Lite
Ply Gem

1100 Series - Single Hung - Side Lite

5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)

You can count on 1100 series windows for performance, style and value in a low-maintenance vinyl window line that provides the energy-efficient options your new home needs.

Enlarge your patio door and increase natural light with fixed side lite windows. Install in an independently framed opening on the left, right or both sides of a patio door.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1100_series-side-lite
  • Product familyWindows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์1100 Vinyl Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows