เผยแพร่สินค้าของคุณ
1100 Series - Single Hung - Standard
1100 Series - Single Hung - Standard
    Ply Gem

    1100 Series - Single Hung - Standard

    You can count on 1100 series windows for performance, style and value in a low-maintenance vinyl window line that provides the energy-efficient options your new home needs.

    Classic by Design. Traditional brickmould profile with 2 ¾” frame depth.

    Cleaning Made Easy. Flush mounted tilt latch allows the bottom sash to tilt inside your home.

    Fingertip Functionality. Easily raise and lower the sash with dual lift rails.

    Weather Barrier. Sash tightly interlocks to keep wind and rain from entering your home.

    Discreet Defense. Low profile locks secure your windows and are not visible from the exterior.

    Hassle-free Performance. Sash operates easily and dependably with block and tackle balances.

    A new angle in fresh air. Operable single hung capped with a trapezoidal, pentagonal or radius top geometric window will add distinction to your home.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1100_series-standard
    • Product familyWindows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์1100 Vinyl Series
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (19)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)