เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mira Series - Casement - Standard
Ply Gem

Mira Series - Casement - Standard

4.4 จาก 5 ดาว4.4(5 รีวิว)

MIRA Series Windows

NEW CONSTRUCTION — ALUMINUM-CLAD WOOD

If you are looking for the warmth and beauty of a wood window, with the durability and weather resistance of aluminum, the MIRA aluminum-clad series is the smart choice for your home.

MIRA Casement Window

Maximum Fresh Air. Sash opens up to 90 degrees to allow more air in.

Superior Energy Efficiency. Single-sash design that seals tightly to provide excellent thermal performance.

Streamlined Handle Design. Sleek fold-down handle won’t interfere with window treatments.

Safe, Easy Cleaning. Sash can be simply cleaned from inside your home.

Convenient Security. A single handle secures the window at multiple points and meets forced entry requirements.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mira-casement-standard
  • Product familyWindows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mira Premium Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows