เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bloc-porte 2 vantaux sur huisserie bois englobante
Bloc-porte 2 vantaux sur huisserie bois englobante
Bloc-porte 2 vantaux sur huisserie bois englobante
    Polytech

    Bloc-porte 2 vantaux sur huisserie bois englobante

    Blocs-portes techniques en bois et dérivés exclusivement réalisés sur mesure et répondant aux contraintes réglementaires de sécurité incendie, d’acoustique ou encore d’accessibilité pour les PMR.

    NOUVEAU : désormais nos huisseries et châssis en hêtre ou en pin peuvent être labellisés BOIS DE FRANCE.

    Pour plus de renseignements sur nos produits consultez-nous !

    สเปคสินค้า
    • Caractéristiques :

      • Résistance au feu : sans performances, E30, EI30, E60, EI60, E90, EI90, EI120
      • Acoustique : sans performances ou de 27 à 44 dB (jusqu'à 56 dB en SAS)
      • Solutions avec stabilité 2b ou 3c
      • Solutions petite enfance (avec joints anti-pince doigts intégrés)
      • Solutions DAS certifiés NF mode 2
      • Options variées de quincailleries et de vitrages
      • Dimensions : largeur vantail = jusqu’à 1230mm* ; hauteur vantail = jusqu’à 3000mm*

      *Dimensions indiquées non contractuelles. En fonction des performances et de la typologie de produit demandées - sur consultation uniquement.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Bloc-porte-double-vantaux-HB-englobante
    • Product familyBlocs-portes en BOIS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Blocs-portes en BOIS sur Huisserie BOIS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
    • IFC classificationDoor
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Doors
    • OmniClass Number23-17 11 15
    • OmniClass TitleWood Doors