เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bloc-porte 2 vantaux sur huisserie métallique pour cloison
Polytech

Bloc-porte 2 vantaux sur huisserie métallique pour cloison

Blocs-portes techniques en bois et dérivés exclusivement réalisés sur mesure et répondant aux contraintes réglementaires de sécurité incendie, d’acoustique ou encore d’accessibilité pour les PMR.

Pour plus de renseignements sur nos produits consultez-nous !

สเปคสินค้า
  • Caractéristiques :

    • Résistance au feu : sans performances, E30, EI30, E60, EI60
    • Acoustique : sans performances ou de 27 à 44 dB (jusqu'à 56 dB en SAS)
    • Solutions avec stabilité 2b ou 3c
    • Solutions petite enfance (avec joints anti-pince doigts intégrés)
    • Solutions DAS certifiés NF mode 2
    • Options variées de quincailleries et de vitrages
    • Dimensions : largeur vantail = jusqu’à 1230mm* ; hauteur vantail = jusqu’à 3000mm*

    *Dimensions indiquées non contractuelles. En fonction des performances et de la typologie de produit demandées - sur consultation uniquement.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Bloc-porte-double-vantaux-HM-cloison
  • Product familyBlocs-portes en BOIS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Blocs-portes en BOIS sur Huisserie MÉTALLIQUE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
  • IFC classificationDoor
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Doors
  • OmniClass Number23-17 11 15
  • OmniClass TitleWood Doors