เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bloc-porte va et vient 2 vantaux vitrés sur huisserie bois englobante
Bloc-porte va et vient 2 vantaux vitrés sur huisserie bois englobante
    Polytech

    Bloc-porte va et vient 2 vantaux vitrés sur huisserie bois englobante

    Blocs-portes et châssis vitrés, résistants au feu et acoustiques, pour des bâtiments toute en transparence.

    NOUVEAU : désormais nos huisseries et châssis en hêtre ou en pin peuvent être labellisés BOIS DE FRANCE.

    Pour plus de renseignements sur nos produits consultez-nous !

    สเปคสินค้า
    • Caractéristiques des blocs-portes vitrés VISIOTECH :

      • Résistance au feu : sans performances, E30 ou EI30
      • Solutions DAS certifiés NF mode 2
      • Options variées de quincailleries
      • Dimensions : largeur vantail = jusqu’à 1230mm*; hauteur vantail = jusqu’à 2440mm*

      *Dimensions indiquées non contractuelles. En fonction des performances et de la typologie de produit demandées - sur consultation uniquement.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Bloc-porte-va-et-vient-double-vantaux-vitres-HB-englobante
    • Product familyVISIOTECH - Blocs-portes & châssis vitrés
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Blocs-portes vitrés sur Huisserie BOIS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
    • IFC classificationDoor
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Doors
    • OmniClass Number23-17 11 15
    • OmniClass TitleWood Doors