เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bloc-porte va et vient 1 vantail sur huisserie bois en tunnel
Polytech

Bloc-porte va et vient 1 vantail sur huisserie bois en tunnel

Blocs-portes techniques en bois et dérivés exclusivement réalisés sur mesure et répondant aux contraintes réglementaires de sécurité incendie, d’acoustique ou encore d’accessibilité pour les PMR.

NOUVEAU : désormais nos huisseries et châssis en hêtre ou en pin peuvent être labellisés BOIS DE FRANCE.

Pour plus de renseignements sur nos produits consultez-nous !

สเปคสินค้า
  • Caractéristiques :

    • Résistance au feu : sans performances, E30, EI30, E60, EI60, E90, EI90
    • Solutions DAS certifiés NF mode 2
    • Options variées de quincailleries et de vitrages
    • Dimensions : largeur vantail = jusqu’à 1230mm* ; hauteur vantail = jusqu’à 3000mm*

    *Dimensions indiquées non contractuelles. En fonction des performances et de la typologie de produit demandées - sur consultation uniquement.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Bloc-porte-va-et-vient-simple-vantail-HB-tunnel
  • Product familyBlocs-portes en BOIS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Blocs-portes en BOIS sur Huisserie BOIS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-11-11
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
  • IFC classificationDoor
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Doors
  • OmniClass Number23-17 11 15
  • OmniClass TitleWood Doors