เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mirror Metric
pomd’or

Mirror Metric

4.3 จาก 5 ดาว4.3(12 รีวิว)
Evolving yet remaining faithful to a lifestyle. For over three decades pomd’or has bet for its attention to details, the quality of its materials and its meticulous manufacturing process based on the essence of its products. The mastery of the craft and the stability of long-lasting and unequivocal values have been a critical part of its vision to go beyond the classic design and make pomd’or a legendary brand that moves forward without losing sight of its hallmark of authenticity and elegance.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Mirror_Metric
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirrors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-09-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)35
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - กระจก
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors
  • CSI UniFormat II CodeE10
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT