เผยแพร่สินค้าของคุณ
A1067 - Mirror, Float Glass, ADA Accessible
SEPS2BIM

A1067 - Mirror, Float Glass, ADA Accessible

A high quality 1/4" polished float glass mirror with a stainless steel frame. Frame holds mirror in a tilted position for accessibility and compliance with ADA requirements. Mirror has a galvanized steel back secured to frame with concealed screws with integral horizontal hanging brackets. Mirror shall be approximately 18" wide and 36" high. Other sizes are available.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.A1067
  • Product familyMirror
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Float Glass
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)940
  • กว้าง (มิลลิเมตร)460
  • ความลึก (มิลลิเมตร)150
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - กระจก
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)