เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clothes hook - F17AKN03
Ponte Giulio

Clothes hook - F17AKN03

Single clothes hook

Shower for assisted patients or patients with a reduced level of mobility.
It is advised to install a 117 cm vertical grab bar equipped with a hand- shower holder with ergonomic grip and a 60 cm straight grab bar.
The absence of a removable or folding seat helps to sit a patient on the shower chair.
It is advised to install a mixer so there is no obstacle for the patient and to the activity of the care giver - F17AKN03

สเปคสินค้า
  • Single clothes hook - F17AKN03

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F17AKN03
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)45.5
  • กว้าง (มิลลิเมตร)69
  • ความลึก (มิลลิเมตร)40
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyamide
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.02
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้