เผยแพร่สินค้าของคุณ
Folding removable grab bar - G18JCS08
Ponte Giulio

Folding removable grab bar - G18JCS08

The hug collection shares values linked to the intimate side and care of oneself and the others. The grab bars from the contemporary design are in the spotlight. They are safe and functional but also extremely versatile and creative. They come in vertical and horizontal versions and match perfectly with the mirrors, furnishing elements, containers and washbasins of the project - G18JCS08

สเปคสินค้า
  • Hinged support grab bar, removable. A single arm, made of aluminium with chromed external finish, can be folded upwards and downwards with braking mechanism.

    The fixing system is based on a fixing plate to be installed on the wall and a semi-plate on which the arm is hinged. This solution allow to easily remove the armrest from the anchor to the wall.

    An ABS plate cover can be provided to hide the fixing plate once the bar is left.

    Vertical weight capacity 150 kg., lateral 100 kg. - G18JCS08

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.G18JCS08
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)120
  • กว้าง (มิลลิเมตร)100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้