เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
porcher/products/a8ae3ff4-3161-4970-9448-ed89fb159b30
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Porcher
ติดตาม
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
D0561
Product family
EASYTHERM
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Shower Mixer
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2017-04-03
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
69
กว้าง (มิลลิเมตร)
306
ความลึก (มิลลิเมตร)
109
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealspec.fr
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealspec.fr
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Brass
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
1.685
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Description
Shower fittings package
พื้นที่การขาย
ยุโรป
ฝรั่งเศส
สินค้าใกล้เคียง
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ดาวน์โหลด
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
ดาวน์โหลด
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
ดาวน์โหลด