เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
porcher/products/55435c8a-0304-41de-a9eb-fc7f14814e90
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ถังพักน้ำชักโครก
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Porcher
ติดตาม
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
"Ready-to-hang" WC pack with flap - Overall dimensions: 67,5 x 38,5 cm Weight: 38 kg
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
P0062
Product family
ULYSSE
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Toilet Cisterns
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-05-25
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
780
กว้าง (มิลลิเมตร)
365
ความลึก (มิลลิเมตร)
675
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealspec.fr
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealspec.fr
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.idealspec.fr
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealspec.fr
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Ceramics
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_89
Uniclass 2015 Description
WC cisterns
OmniClass Number
23-31 19 00
OmniClass Title
Toilets
พื้นที่การขาย
ยุโรป
ฝรั่งเศส
สินค้าใกล้เคียง
ABI Interiors
ABI In-Wall Reduced Height Cistern
ดาวน์โหลด
DELABIE
110790 MONOBLOCO 700 PMR WC pan with cistern
ดาวน์โหลด
OLI
Oceania - brushed stainless steel
ดาวน์โหลด
Pucciplast
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l MODULO
ดาวน์โหลด
Valsir
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
ดาวน์โหลด
Valsir
VALSIR CUBIK FLUSH CISTERNS
ดาวน์โหลด