เผยแพร่สินค้าของคุณ
110790 MONOBLOCO 700 PMR WC pan with cistern
DELABIE

110790 MONOBLOCO 700 PMR WC pan with cistern

Floor-standing WC pan with dual flush cistern 3L/6L, 370 x 895 x 700mm.
700mm elongated pan for better comfort for people with reduced mobility.
Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish.
Stainless steel thickness: 1.5mm.
One-piece pressed WC bowl, seam-free for better hygiene.
WC bowl surface is polished with rounded edges for easy cleaning.
Concealed perimetral flushing rim. Water supply can be recessed from below or exposed from the side (right/left).
Recessed horizontal or vertical waste outlet. Supplied with PVC pipe.
Pre-drilled holes for fixing the toilet seat. Supplied with stainless steel blanking caps when installed without toilet seat lid.
Quick to install: 2 access panels with theft prevention TORX security screws.
CE marked. Complies with European standard EN 997 for 4L flush.
Weight: 22kg.
30-year warranty.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.110790
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC pan
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)815
  • กว้าง (มิลลิเมตร)370
  • ความลึก (มิลลิเมตร)700
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20.91
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011289
  • ชื่อ ETIMToilet closet
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ