เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm

    Urinal without Water 65 x 32,5 cm - Poids : 16,7 kg
    สเปคสินค้า
    • AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E5707
    • Product familyAXIF PLUS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinals
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)312
    • กว้าง (มิลลิเมตร)355
    • ความลึก (มิลลิเมตร)646
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals