เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOLEA M2 F/PLATE DUAL/FLUSH CHROME - PO
Porcher

SOLEA M2 F/PLATE DUAL/FLUSH CHROME - PO

Solea M2 flush plate dual flush mechanical actuation white Porcher branded

สเปคสินค้า
  • Solea M2 flush plate dual flush mechanical actuation white Porcher branded

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.P0099
  • Product familySolea
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flush Plate
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)245
  • กว้าง (มิลลิเมตร)165
  • ความลึก (มิลลิเมตร)19
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองChrome
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.34
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cistern fittings
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets