เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL
Porcher

SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL

PROSYS WC Half Frame
สเปคสินค้า
  • Suitable to be used with wall mounted WC bowls In case build-in cistern is installed with floor-standing toilet - for replacing only the floor standing bowl with a wall mounted one For installation in front of solid wall or between two light plasterboard walls according to manual Frame tested for a load of 400 kg Frame corrosion resistant & resistant to scratches Directional outlet elbow, adjustable in depth Height adjustable from 0 to 200 mm 120 mm minimum thick Accessories Included: - Toilet bowl fixing hardware - Frame fastening materials - Inlet and outlet WC bowl connection - Outlet bend and Ø90/110 mm adaptor
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.P0100
  • Product familySolea
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flush Plate
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)595
  • ความลึก (มิลลิเมตร)391
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.34
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
  • OmniClass Number23-39 37 15 13
  • OmniClass TitleFlushing Gates