เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOLEA P2 FLUSH PLATE DUAL
Porcher

SOLEA P2 FLUSH PLATE DUAL

Solea, control plate, dual flow, pneumatic
สเปคสินค้า
  • Solea, control plate, dual flow, pneumatic. Avalieble in Matt Chrome
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.P0120
  • Product familySolea
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flush Plate
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)595
  • ความลึก (มิลลิเมตร)391
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.37
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
  • OmniClass Number23-39 37 15 13
  • OmniClass TitleFlushing Gates