เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire Damper - 3 Hour - Static- Curtain Style Blade - Class C - VFD-30-C
Pottorff

Fire Damper - 3 Hour - Static- Curtain Style Blade - Class C - VFD-30-C

3 Hour - Static Fire Damper
Curtain Style Blade

The VFD-30-C fire damper employs curtain style blades for point-of-origin control of fire in static HVAC systems. The VFD-30-C may be installed in vertical walls or partitions, or horizontally in floors or assemblies with fire resistance ratings up to 4 hours.

สเปคสินค้า
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size:
    Vertical Mount: 4" x 2" (102 x 51)
    Horizontal Mount: 4" x 7" (102 x 178)

    Maximum Size:
    Single Section:
    Vertical: 34" x 32" (864 x 813)
    Horizontal: 36" x 32" (915 x 813)
    Multiple Section:
    Vertical: 106" x 20" (3048 x 1930)
    Horizontal: 74" x 91" (1880 x 2311)

    Stainless Steel:
    Single Section:
    Vertical:
    34" x 20" (864 x 508)
    Multiple Section:
    Vertical:
    106" x 20" (2692 x 508)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Fire-Damper-3-Hour-Static--Curtain-Style-Blade-Class-C-VFD-30-C
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire-Smoke Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-16
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Dampers
  • OmniClass Number23-33 29 23
  • OmniClass TitleFire Dampers